UUSI

DuoDrive

Kaksi yhdessä.

  • Tehoalue: 0,35–3,0 kW
  • Erittäin korkea järjestelmän hyötysuhde
  • Kompakti pesunkestävä rakenne
  • Minimaalinen huollon tarve
  • Vaivaton käyttöönotto liitä ja käytä -järjestelmäratkaisun ansiosta

DuoDrive on vallankumouksellinen integroitu vaihdemoottorikonsepti, jossa on hygieeninen washdown-rakenne. Siinä huipputehokas IE5+-moottori yhdistyy yksiportaiseen hammasvaihteeseen samassa kotelossa. Järjestelmän optimoitu hyötysuhde, korkea tehotiheys ja erittäin hiljaiset käyntiäänet tekevät siitä sopivan erityisesti sisälogistiikan sekä lääke- ja elintarviketeollisuuden käyttösovelluksiin. Liitä ja käytä -periaatteella toteutetun yksikön käyttöönoton helppous alentaa sekin osaltaan elinkaari- eli kokonaiskustannuksia (TCO) aiempiin käyttöratkaisuihin verrattuna.

Saatavilla kesästä 2021 lähtien.

  • Liitä ja käytä -ratkaisu (plug & play), nopea käyttöönotto
  • Hygieeninen muotoilu
  • Kiinnitystavat: B5- tai B14-toisiolaippa

  • Kompakti rakenne eli vähäinen tilantarve
  • Suuri tehotiheys
  • Hiljainen; erittäin alhainen äänitaso
  • Vähän kulutusosia, vähäinen huollon tarve

S5010 - DuoDrive


S5010 - DuoDrive
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to "Electrical and Electronic Equipment Directive – ElektroG3"


TI80_0043 - Technical Information - WEEE - Disposal According to
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

G5010 - DuoDrive - Motor and Gearbox


G5010 - DuoDrive - Motor and Gearbox
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

C210102 - UKCA-Declaration of Conformity SK EVO 80 - SK EVO 200


C210102 - UKCA-Declaration of Conformity SK EVO 80 - SK EVO 200
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset